nVent CADDY Speed Link SLS mit Gewindeanschluss


nVent CADDY Speed Link SLS mit Gewindeanschluss
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Merkmale
- Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und die vormontierte Gewindeschraube
- Zur Befestigung and Bauteilen mit Gewindeankern oder anderen Maschinengewinden
- Handfest angezogen wird die Verriegelungsvorrichtung sicher in Position gehalten, ganz ohne Werkzeug.
- Kann in Strebenprofilen installiert werden, ohne dass Finger oder Werkzeuge in die Strutmontageschiene eingeführt werden müssen
Spezifikationen
Durchmesser Stahlseil | 2 mm |
Sicherheitsfaktor statische Last | 5:1 |
Oberfläche | Elektrolytisch verzinkt |
Entspricht | SMACNA HVAC-DCS |
Lochgröße (HS) | 0.310" - 0.38" |
Größe Slot (SS) | 0.31" x 0.25" - 0.31" x 0.38" |
Breite (W) | 0.63" |
Höhe 2 (H2) | 1.7" |
Höhe 1 (H1) | 2.1" |
Größe Slot (SS) | 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm |
Lochgröße (HS) | 8 - 10 mm |
Breite (W) | 16 mm |
Höhe 2 (H2) | 43.5mm |
Höhe 1 (H1) | 53mm |
Gewindegröße (TS) | M8 |
Dicke (T) | 0.15" Max |
Dicke (T) | 4 mm Max |
Broschüre
Fallstudie
Flyer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Technisches Handbuch
Zertifizierungen
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239


- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.