Stahlträger-Befestigungselement
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Stahlträger-Befestigungselement
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Merkmale
- Kann an Stahlgitterbalken oder I-Trägern installiert werden
- Einfache Positionierung dank daumenbetätigtem Federstahlklipp
- Abreißschraubenkopf zur einfachen Installation und Inspektion erdbebensicherer Queraussteifungen
- Keine Montage erforderlich
- Keine losen Einzelteile
- Entspricht den Anforderungen NFPA®-13 für erdbebensichere Queraussteifungen
- Erfüllte die Anforderungen von CEN/TS 17551:2021 für seismische Pendelaussteifung
Spezifikationen
| Belastung nach UL | ||||
| Teilenummer | Befestigung an der Baustruktur | Flanschstärke | Aussteifung | Tragfähigkeit |
| CSBBARJ | CSBUNIV050 | 6 - 13 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 4004 N |
| CSBURC12 | 6 - 13 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | |||
| CSB36CBL | 4893 N | |||
| Belastung nach FM | |||||
| Aussteifungsrichtung | Größe Leitungsrohr | Horizontale Belastbarkeit nach Installationswinkel von der Vertikalen | |||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | ||
| Parallel | N/A | 6270 N | 9385 N | 11300 N | 12590 N |
| Senkrecht | N/A | 7740 N | 7605 N | 9165 N | 10230 N |
Fallstudie
Flyer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Zertifizierungen
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.