详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            应用场景图片
          
          
        
        
                                            资源
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
功能
- 提高了叶片尖端的性能
 - 经测试,性能达到 IEC® 61400-24 标准以上
 - 接收器产品寿命性能出众
 - 遭到 225 kA 的电击后,升高温度低于 12°C (54°F)
 
技术参数
手册
- 警告
 - 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。