详情
资源
CAD
功能
- 符合 TIA-607-C 和 BICSI® 建议
- 符合 NEMA® 标准
- 接受带 5/16" 或 7/16" 螺栓孔的两个孔接线片(不含五金件)
- 电信接地母线垫片接合套件可用于延长母线
技术参数
厚度 (T) | 1/4" |
宽度 (W) | 2" |
厚度 (T) | 6.35 mm |
宽度 (W) | 50.8 mm |
材料 | 铜 |
手册
认证
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。