浪涌保护 浪涌保护 Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 0清除筛选器折叠全部全部展开 应用 防雷 (71) 浪涌保护 (262) 接地与连接 (14) 筛选器0子类别电源浪涌保护详情数据和信号浪涌保护详情轨道浪涌保护详情浪涌保护附件详情 产品 | 127 个结果322 商品) DT1 DIN 轨浪涌保护 I+II 类 12.5 kA,4+0 模式 DT1 系列为苛刻的 IEC I 类环境提供了一系列紧凑、安全和高浪涌的额定性能特性,适用于针对广泛的应用提供保护。 详情 DT2 DIN 轨浪涌保护 II 类,3+1 模式 DIN 轨安装浪涌保护装置,在 IEC II 类 3+1 模式环境中提供电压瞬态保护。 详情 火花隙转向器替换模块 详情 轨道转向器板 详情 DT 面板保护器,240 kA TT nVent ERICO DTX240 系列浪涌保护装置 (SPD) 设计新颖,可安装在配电盘的线路端或负载端,无需使用断路器(仅限 B 版本)。 详情 替换电容器 详情 远程发射机保护装置 详情 进线口抑制器,40 kA,金属 紧凑型 NEMA®-4 外壳设计,可以进行齐平安装或安装在较小的空间内。 详情 信号线保护装置接地棒 详情 瞬态识别 MOVTEC 详情 UTB 替换模块,本安型 详情 模块化 TDX 面板保护装置,200 kA 瞬态识别 (TD) 技术可延长使用寿命。 详情 上一步 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一步