产品 | 128 个结果330 商品)

通用瞬态屏障,双对单电源
紧凑型设计的通用瞬态屏障提供低压电路和传感器保护。

数据线路端接器
面向数据线终端的浪涌保护。

触发式火花隙
“触发气隙”技术提供低允通电压,此技术与传统火花间隙相比可提供更出色的保护。

主轨道滤波器盖组

DT 面板保护器,120 kA TT
nVent ERICO DTX120 系列浪涌保护装置 (SPD) 设计新颖,可安装在
配电盘的线路端或负载端,无需断路器(仅限 B 版本,

DSD 替换模块,60 kA

模块化 TDX 面板保护装置,100 kA(带浪涌计数器)
TDX 专为关键保护应用而设计。专门设计用于设备、面板和电机保护,即使在最不利的过电压条件下也能轻松应对。

TSG-SRF 浪涌抑制滤波器,分路保护模块

DT2 DIN 轨浪涌保护 II 类,3+0 模式
DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 3 0 Mode.

EDT2 加强型 DIN 轨浪涌保护 II 类,3+0 模式
EDT2 Enhanced DIN Rail Surge Protection Class II, 3 0 Mode.

RTBN 轨道瞬态屏障替换模块
用于数据和信号浪涌保护模块的轨道瞬变抑制器。

DT1 DIN 轨浪涌保护 I+II 类 12.5 kA,3+1 模式
DT1 DIN Rail Surge Protection Class I II 12.5 kA, 3 1 Mode.