产品 | 128 个结果330 商品)

浪涌抑制滤波器 N 系列,单相
高性能保护,结合了火花隙技术和瞬态识别 (TD) 技术。

EDT2 加强型 DIN 轨浪涌保护 II 类,1+0 模式
The EDT2 1 0 Mode Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices provide reliable protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments.

DT1 DIN 轨浪涌保护 I+II 类 12.5 kA,1+0 模式
DT1 系列为苛刻的 IEC I 类环境提供了一系列紧凑、安全和高浪涌的额定性能特性,适用于针对广泛的应用提供保护。

DT2 DIN 轨浪涌保护 I+II 类,1+0 模式
DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 1 0 Mode.

TDS130 替换模块
TDS130 系列的替换模块。

PVT1 光伏浪涌保护等级 I + II
独特设计,用于保护直流输入侧的集中式太阳能逆变器和组串箱。

DT 面板保护器 (F), 120 kA
DTX120 系列浪涌保护装置 (SPD) 符合 cUL 1449 标准,可针对危害性瞬变和浪涌电流提供特优保护,尤其是在 1 类和 2 类安装位置。

UTB 替换模块,单对隔离接地
多级保护和良好过电压保护功能有助于确保最低剩余浪涌电压到达敏感设备。

浪涌分流器,15 kA 三模

DIN 轨浪涌滤波器
DIN 轨浪涌保护滤波器。

同轴浪涌保护器
同轴浪涌保护。

数据设备保护装置
数据设备的浪涌保护。