详情
应用场景图片
资源
CAD
功能
- 控制接收器圆盘的深度
- 经测试,性能达到 IEC® 61400-24 标准以上
- 接收器产品寿命性能出众
- 遭到 225 kA 的电击后,升高温度低于 12°C (54°F)
- 简单集成安装
技术参数
手册
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。