详情
资源
CAD
视频
功能
- 浪涌模块可轻松卡入到位
- 机械标志将凸起,表明需要更换模块
- 当设备达到使用寿命时,热断路装置会释放指示器,将自身与电路断开,以防止其短路或分流
- 浪涌模块通过闩锁机构连接到底座,后者可轻松将设备锁定到位,防止模块在服务期间断开连接
- 集成了 GDT(气体放电管)技术和 MOV(金属氧化物变阻器),该组合可提供一致性和防止快速峰值的能力
- 无螺丝笼式夹具端子便于联接,只需将实心线或绞线推入即可锁定到位,将安装时间缩短多达 75%
- Bij de aardingsaansluiting met DIN-rail zijn geen extra aardingsdraden nodig
技术参数
手册

- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。