nVent ERICO Cadweld Plus Impulse 替换引线
详情
应用场景图片
资源
视频
功能
- 适用于 Cadweld Plus Impulse 的替换引线
- 使用耐高温引线,引线带有一个嵌入到装置中的模制嵌片,可确保点火系统最常更换的组件连接更牢固、更可靠
- 端接处设计有易于使用的鳄鱼夹,可在观察窗中清楚显示正极连接
技术参数
手册
认证
CE, ERICO Cadweld Plus Impulse
English
2014/30/EU, EMC Directive
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017



- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。