详情
资源
功能
- 三级保护和良好过电压保护功能有助于确保最低剩余浪涌电压到达敏感设备
- 灵活的安装过程允许以“空端”、“T”配置或直插方式安装机箱
- 经优化用于保护工业用 2 线 4-20mA 回路并且适用于暴露在外的位置
- 支持高达 145 mA 的线路电流并可保护采用 24 VDC 电源的设备
技术参数
手册
技术手册
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。