详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            应用场景图片
          
          
        
        
                                            资源
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          视频
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
功能
- 可用于大多数常见类型轨道的一个便携式组件
- 一个组件中有两个跳线:0 欧姆和 0.06 欧姆硬跳线
- 无电阻器故障:产品经过预先设计,可提供 0.06 欧姆的恒定分流
- 经过测试,以确保 0.06 欧姆跳线的可靠性
- 醒目的橙色绝缘层
- 电缆焊接到端子接线夹
- 夹钳上的硬化触点可以防止生锈和水垢生成
- 独特设计可确保正接触和强大的抓地力
- 使用 T 形手柄可以快速、方便地进行手动紧固
技术参数
| 颜色 | 橙色 | 
手册

- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。