详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            应用场景图片
          
          
        
        
                                            资源
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          视频
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       相关产品
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                          相关产品
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          功能
- 强劲的 39cc 二冲程发动机
- 动力头手柄并入底板,以防止发动机受损
- 轻巧设计
- 防振手柄可减轻操作人员的疲劳感,并在操作砂轮机时帮助提供良好的平衡
- 更加强固的主轴可提高操作的持久性
- 改善的磨轮稳定性有助于减少操作过程中的振动和磨损
- 一件器材包揽头部及棉网的磨削
- 最高轮速为 6,000 转/分
- 可调节磨轮轮罩可 360° 旋转,并且可以在狭窄的区域操作
技术参数
手册

- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。