详情
应用场景图片
资源
视频
功能
- “敲进式”设计
- 牢固地固定住导体,减少维护并提升安全性
- 快速而简单的敲进式安装
- 适用于各种轨道环境
- 无需移除压载物质
- 多层专有涂层提供最佳腐蚀防护
技术参数
| 轨道类型 | 40 kg 至 65 kg T 型导轨段 |
| 完成 | 多层专有涂层 |
| 材料 | 弹簧钢 |
手册


- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。