nVent ERICO Cadweld Plus 焊药,F20
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
nVent ERICO Cadweld Plus 焊药,F20
nVent ERICO Cadweld Plus Welding Material, F20, allows for an expedited, permanent grounding connection using pre-measured, self-contained cups. Each package of welding material can be easily placed into the mold and safely ignited with the nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exothermic Welding Control Unit to create an irreversible bond.
详情
应用场景图片
资源
视频
功能
- 混合物主要由氧化铜和铝组成
- 主要用于接地和连接应用中
- 集成焊药包装
- 按尺寸进行颜色编码,便于识别
- 电子点火
- 无需原材料
- 防爆
- 无自然危险
- 参见具体的 nVent ERICO Cadweld 焊接详情,确定焊药要求
技术参数
手册
目录
认证
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。