Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

PH38148.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

nVent ERICO Cadweld Plus 轨道接头接线套件,信号,突耳类型

nVent ERICO Cadweld 接头接线将被焊接到钢轨连接板范围内的轨道断面接头处。为确保连接完整性,应使用 nVent ERICO Cadweld Plus 焊药进行焊接。

阅读更多 阅读更少 打印本页
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

轨道类型 85 lb 至 141 lb T 型导轨段
等电位端子类型 凸片
已复制数据
公制   |   英制

应用场景图片 资源 视频
Introduction to nVent ERICO Cadweld Plus Installation Process

Play

nVent ERICO Rail Solutions Overview

Play

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道