盈凡艾力高(nVent ERICO)铁路专用Cadweld Plus Impulse 放热焊接点火控制装置


盈凡艾力高(nVent ERICO)铁路专用Cadweld Plus Impulse 放热焊接点火控制装置
盈凡艾力高(nVent ERICO)铁路专用Cadweld Plus Impulse 放热焊接点火控制装置 是我们最新的创新产品,具有极高的灵活性,让您可以轻松使用我们的任何点火系统。Impulse 点火系统设计精密,可使用多种电源:从自带的 AA 电池,到工作现场备有的可充电锂离子电池组。
客户为何选择我们最新的点火系统?安全、强大且易于使用。
FEATURES
增强型电动工具式手柄符合人体工程学,易于握持
自闭式触发防护装置可防止意外点火,增加安全性
LED 点火计时器提供有关点火时间的即时反馈,而且在晴朗的户外条件下也清晰易读
五秒点火延迟是一种安全设计,以便用户在必要时停止点火
集成的电池寿命指示装置可提供实时的电池使用寿命信息,且兼容 AA 电池和可充电电池
AA 碱性电池可提供大约 1200 次焊接所需的电量
4Ah的 Milwaukee® 或 DEWALT® 可充电电池可提供大约 1500 次焊接所需电量
电池适配器可与 Milwaukee® 或 DEWALT® 可充电电池配合使用(单独出售)
使用耐高温引线,引线带有一个嵌入到装置中的模制嵌片,可确保点火系统最常更换的组件连接更牢固、更可靠
端接处设计有易于使用的鳄鱼夹,可在观察窗中清楚显示正极连接
技术指标
详情
应用场景图片
资源
视频
功能
- 增强型电动工具式手柄符合人体工程学,易于握持
- 自闭式触发防护装置可防止意外点火,增加安全性
- LED 点火计时器提供有关点火时间的即时反馈,而且在晴朗的户外条件下也清晰易读
- 五秒点火延迟是一种安全设计,以便用户在必要时停止点火
- 集成的电池寿命指示装置可提供实时的电池使用寿命信息,且兼容 AA 电池和可充电电池
- AA 锂电池可提供大约 1200 次焊接所需的电量
- 4Ah的 Milwaukee® 或 DEWALT® 可充电电池可提供大约 1500 次焊接所需电量
- 电池适配器可与 Milwaukee® 或 DEWALT® 可充电电池配合使用(单独出售)
- 使用耐高温引线,引线带有一个嵌入到装置中的模制嵌片,可确保点火系统最常更换的组件连接更牢固、更可靠
- 端接处设计有易于使用的鳄鱼夹,可在观察窗中清楚显示正极连接
- 符合《AREMA® C&S 手册》(2013 年版)第 8.1.34 部分中的建议
技术参数
手册
认证
CE, ERICO Cadweld Plus Impulse
English
2014/30/EU, EMC Directive
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017



- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。