nVent ERICO Cadweld Multi 多连接型模具套件
详情
应用场景图片
资源
功能
- 多功能模具可生成各种连接
- 拥有专利的自动密封系统防止焊接金属泄漏
- 紧凑的挤压构造可实现轻松对准导体
- 无需依赖语言的使用说明书
- 易于使用的系统可在数秒内完成焊接
技术参数
ERICO CADWELD MULTI 多连接器类型 | |||||||
模具类型 | 所需垫片数量 | 导体最大尺寸 | 总线/接线最大尺寸 | 钢筋最大尺寸(公制) | 钢筋最大尺寸(美国) | 接地棒公称直径 | 接地棒实际直径 |
实心或绞合铜线至实心或绞合铜线 | |||||||
SS | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
SC | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
PA | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
PA | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
XA | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
GG | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
GJ | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
GF | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
GW | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
XB | 3 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
PP | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
PK | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
GE | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
PG | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | - | - | - | - |
TD | 2 | 25 平方毫米绞合导线;#4 绞合导线 | - | - | - | - | - |
TE | 2 | 25 平方毫米绞合导线;#4 绞合导线 | - | - | - | - | - |
TF | 2 | 25 平方毫米绞合导线;#4 绞合导线 | - | - | - | - | - |
实心或绞合铜线至钢筋 | |||||||
RG | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | 10 毫米 | #3 | - | - |
RH | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | 10 毫米 | #3 | - | - |
RK | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | 10 毫米 | #3 | - | - |
RD | 3 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | - | 10 毫米 | #3 | - | - |
铜带或钢带至钢筋 | |||||||
RF | 2 | - | 30 x 3.5 毫米 | 10 毫米 | #3 | - | - |
铜带至铜带 | |||||||
BB | 2 | - | 30 x 3.5 毫米 | - | - | - | - |
CG | 3 | - | 30 x 3.5 毫米 | - | - | - | - |
BG | 3 | - | 30 x 3 毫米 | - | - | - | - |
EB | 3 | - | 30 x 3 毫米 | - | - | - | - |
实心或绞合铜线至铜或钢总线/接线 | |||||||
HA | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | 30 x 3.5 毫米 | - | - | - | - |
HC | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | 30 x 3.5 毫米 | - | - | - | - |
HS | 3 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | 30 x 3.5 毫米 | - | - | - | - |
HT | 3 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | 30 x 3.5 毫米 | - | - | - | - |
GL | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | 30 x 3.5 毫米 | - | - | - | - |
LA | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | 30 x 3.5 毫米 | - | - | - | - |
LJ | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | 30 x 3.5 毫米 | - | - | - | - |
LE | 2 | 50 平方毫米绞合导线;1/0 绞合导线 | 30 x 3.5 毫米 | - | - | - | - |
镀锌钢带至镀锌钢带 | |||||||
BB | 2 | - | 30 x 3 毫米 | - | - | - | - |
CG | 3 | - | 30 x 3 毫米 | - | - | - | - |
实心或绞合铜线至接地棒 | |||||||
TG | 2 | 10 平方毫米绞合导线;#6 绞合导线 | - | - | - | 1/2 英寸 - 3/4 英寸 | 12.8 - 17.3 毫米 |
GT | 2 | 10 平方毫米绞合导线;#6 绞合导线 | - | - | - | 1/2 英寸 - 3/4 英寸 | 12.8 - 17.3 毫米 |
GR | 2 | 10 平方毫米绞合导线;#6 绞合导线 | - | - | - | 1/2 英寸 - 3/4 英寸 | 12.8 - 17.3 毫米 |
GT | 3 | 10 平方毫米绞合导线;#6 绞合导线 | - | - | - | 1/2 英寸 - 3/4 英寸 | 12.8 - 17.3 毫米 |
GR | 3 | 10 平方毫米绞合导线;#6 绞合导线 | - | - | - | 1/2 英寸 - 3/4 英寸 | 12.8 - 17.3 毫米 |
铜带至接地棒 | |||||||
CN | 2 | - | 30 x 3.5 毫米 | - | - | 1/2 英寸 - 3/4 英寸 | 12.8 - 17.3 毫米 |
CP | 2 | - | 30 x 3.5 毫米 | - | - | 1/2 英寸 - 3/4 英寸 | 12.8 - 17.3 毫米 |
CN | 3 | - | 30 x 2.5 毫米 - 30 x 3 毫米 | - | - | 1/2 英寸 - 3/4 英寸 | 12.8 - 17.3 毫米 |
CP | 3 | - | 30 x 2.5 毫米 - 30 x 3 毫米 | - | - | 1/2 英寸 - 3/4 英寸 | 12.8 - 17.3 毫米 |
镀锌钢带至接地棒 | |||||||
CN | 3 | - | 30 x 0.5 毫米 - 30 x 3.5 毫米 | - | - | 1/2 英寸 - 3/4 英寸 | 12.8 - 17.3 毫米 |
CP | 3 | - | 30 x 0.5 毫米 - 30 x 3.5 毫米 | - | - | 1/2 英寸 - 3/4 英寸 | 12.8 - 17.3 毫米 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。