适用于垂直和水平应用的 nVent ERICO Cadweld Multi 模具
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
套件包含:KITCDMV01 nVent ERICO Cadweld Multi 多连接型模具套件所需的所有石墨模具组件,(3) 个接地棒连接基座:12.8mm (1/2")、14.3mm(标称 5/8")、17.3mm(标称 3/4")、(1) 个用于水平连接的石墨底座、坩埚和盖板。