详情
资源
功能
- 用于将扶手和管道搭接到防雷系统的夹钳
- 安装孔带有凹口,使得易于装配并且消除硬件松开问题
- 通过 UL® 96 认证
技术参数
| 导体尺寸,UL | 1 类 - 2 类(最大 4/0) |
手册
目录
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。