详情
应用场景图片
资源
视频
相关产品
功能
- 完整的焊机组件提供了一种将跳线接线跨接头连接到轨头的便捷方式
- 在拼接棒的范围内生成连接
- 包含模具清洁剂和火石点火器
技术参数
| 轨道类型 | 85 lb 至 141 lb T 型导轨段 |
手册
认证
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。