检查外壳,聚烯烃
      
                                      详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          资源
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
功能
- 轻便的设计和多个手孔便于单人操作和安装
- 耐用的一体式设计用于在安装过程中抵抗弯曲并承受重载
- 独特的混合材料可防止碎裂和开裂
- 第 15 层设计负荷为 15,000 lb (6,804 kg),试验负荷为 22,500 lb (10,206 kg)
- 盖子上印有“GROUND”字样
技术参数
| 材料 | 聚烯烃 | 
手册
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。