Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

PH35778.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

材料 铜合金
已复制数据
公制   |   英制
B530-A-2Q-72
B530 接地板外形 B530 = RA
B531 = RB
B532 = SS
B533 = TA
A 接地板部件编号 A = B1612Q
B = B1613Q
C = B1622Q
D = B1642Q
E = B1643Q
2Q 电缆代码 1G = #6 实心线
1L = #4 绞合导线
1V = #2 绞合导线
2C = 1/0 绞合导线
2G = 2/0 绞合导线
2Q = 4/0 绞合导线
2V = 250 MCM 绞合导线
3D = 350 MCM 绞合导线
3Q = 500 MCM 绞合导线
72 电缆长度(英寸)
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道