ESE 测试仪,I 系列
      
                                      详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            应用场景图片
          
          
        
        
                                            资源
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
功能
- 轻巧便携
 - 手持式测试设备,通过脉冲快速测量 ESE 避雷针的电路
 - 用于连接到 ESE 避雷针的带色标导体电缆
 - 包含两个鳄鱼夹,可牢固夹住 ESE 避雷针
 - 闪烁且带有色标的 LED 通知,用于显示 ESE 避雷针测试结果
 - LED 屏幕可显示电池状况和供应商更换提醒
 - 大约 6 秒的响应时间,以便进行稳定测量
 - 操作极为简单,步骤依次为:连接、按压、保持、读取
 - 包含一个结实的运输箱,提供进一步保护
 
技术参数
手册
- 警告
 - 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。