接地桥 B161,四螺柱,实心圆钢,90° 角
详情
资源
视频
功能
- 持久耐用
- 低接地电阻和阻抗
- 卓越的导电性以及抗腐蚀性
- 电力和机械方面的牢固性及可靠性
- 易于安装
技术参数
接地点类型 | B161,四螺柱 |
导体类型 | 实心圆钢,90° 角 |
DB-16-C-70-S-050-C | ||
---|---|---|
DB | Earth Point | DB: 1 hole BT: 2 holes BF: 4 holes LU: M16 lug TA: tape |
16 | 螺纹尺寸 | 10: M10 12: M12 16: M16 40: Tape 40x5mm 30: Tape 30x4mm |
C | 导体类型 | K:Steel Rond C: Y/G Cable T: Steel Bar F:Steel Bar 4mm N:NYY-O Cable H:N2XH-0 Cable |
70 | 导体尺寸 | 12: D12mm 16: D16mm 30: 30x4mm 40: 40x5mm 50: 50mm2 70: 70mm2 95: 95mm2 |
S | Conductor Angle | S: 0° P:90° A: 45° |
050 | Length (cm) | xxx |
x | Termination (option if cable) | SR: Solid Round EP: Earthpoint perpendicular ES: Earthpoint straight TA: Tape of 100mm TP: Tape of 150mm LU: M16 lug |
x | Bolts & Washer | - : No Hardware H:With Hardware |
C | 包装 | - : by unit (Made-to-Stock) C: 5 pieces (Made-to-Order) G:25 pieces (Made-to-Order) |
手册
认证
DoC, ERICO EB
English
EN IEC 62561-1:2017
DoC, ERICO EB-2
English
EN IEC 62561-1:2017

- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。