Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

PH35254.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

提前放电避雷针

在雷电放电前,nVent ERICO INTERCEPTOR ESE i 系列可在高强度静电场条件下在端子尖端生成受控强度和频率的脉冲。从而可以从端子处产生上行先导,迎向来自雷雨云的下行先导。

这些提前放电式避雷针 (ESEAT) 符合 2011 版 NFC 17-102。设计要求、保护水平计算和保护半径取自该标准。由于具备内部控制电路,与其他无源元件相比,nVent ERICO 拦截器 ESE i 系列可以提早触发上行先导。

nVent ERICO INTERCEPTOR ESE i 系列已经按照法国 NFC 17-102 2011 版修订要求在独立高压实验室内经过广泛测试。测试按照该标准中的定义,旨在模拟自然发生的条件,并且允许在不同类型的防雷系统之间进行性能比较。

阅读更多 阅读更少
  • UL (NF C17-102)
打印本页
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

符合 NF C17-102:2011;NP 4426:2013;UNE 21186:2011
已复制数据
公制   |   英制

应用场景图片 资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道