Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

PH34005.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

铜制接地板

The nVent ERICO Copper Ground Plate is designed to create an equipotential plane and help protect personnel and valuable equipment. These plates offer mechanical attachment points for grounding, providing a distinct solution for various applications.

阅读更多 阅读更少 打印本页
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

材料
已复制数据
公制   |   英制
GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)
GPE 接地板电极
C 材料 C: 铜 (C11000)
E 软辫线连接 C: 连续(2 x“L J”ERICO CADWELD 连接)
E:端部(“L J”ERICO CADWELD 连接样式)
N:无软辫线
A 板厚度代码(库存容差) A: 1/32”(雷电最小值 – 铜)
B: 1/16”(功率最小值 - 铜)
C: 3/32”
D: 1/8”
E:1/4”(功率最小值 - 钢)
F:3/8”
G:1/2”
H:1/64” (26 GA)
J:3/16”
H 板宽度代码 A: 1”·B: 2”·C: 3”·D: 4”·E:5”·F:6”·G:9”·H:12”·J:18”
K:24”·L:30”·M:36”·N:42”·P:48”·Q:17”·R:10”
024 板长度代码(英寸)(需要 3 位数)
1L* 软辫线电缆类型(ERICO 电缆代码)
024* 软辫线长度(英寸)
(T)* 镀锡
* 如果没有则为空
资源 相关产品
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道