构建可靠的接地和联结系统需要优质的组件。通过使用 nVent ERICO 产品正确地联接、支持和定位您的系统,会令您高枕无忧,并确保您选择的产品以多年的工程专业知识和实际使用经验为后盾。
用于接地和联结应用的 nVent ERICO 联接和定位产品可帮助指定人员选择合适的质量与价格组合,同时让安装人员能够适应最棘手的安装和作业现场要求。
请在下方查看我们值得信赖的产品系列,如果您准备好了在下次作业时使用 nVent ERICO,请联系我们。我们的工程支持团队将确保您每次都选择正确的产品。
产品 | 253 个结果1035 商品)

接地棒夹钳,棒至扁钢,A 型
连接到卷尺夹的机械杆允许导体与接地系统断开连接。

2 孔底切接线片
为接地和电源应用提供高效螺栓连接表面。

带焊接夹钳
Adjustable clamp for bonding pipes to lightning protection systems.

4 孔接线片
为接地和电源应用提供高效螺栓连接表面。仅与 Cadweld LA 型结合使用。

接地棒分体夹钳,棒至扁钢
Connect lugs or tape conductor to earth rods up to 19mm in diameter.

薄壁管接地夹钳组件
Tinned copper strap draws tightly around pipe.

钢轭
For use where lead cover copper cables extend over bands.

4 孔偏置接线片
为接地和电源应用提供高效螺栓连接表面。仅与 Cadweld LA 型结合使用。

U 型螺栓接地棒夹
Ground rod clamp that connects conductors to ground rods.

防盗复合电缆夹
For use with CC5A04 Theft Deterrent Composite Cable.

接地棒夹钳
lightning protection ground rod clamp.

树状道钉
Drive anchor for main or miniature cable.