详情
资源
功能
- 连接到卷尺夹的机械杆允许导体与接地系统断开连接
技术参数
接地棒实际直径 | 胶带尺寸 | ||||
25 x 3 毫米 | 30 x 2 毫米 | 30 x 6 毫米 | 40 x 4 毫米 | 50 x 3 毫米 | |
14.2 毫米 | RTC1626 RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2051 | RTC2051 |
15.8 毫米 | RTC1626 RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2051 | RTC2051 |
17.3 毫米 | RTC1626 RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2051 | RTC2051 |
19.1 毫米 | RTC1626 RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2051 | RTC2051 |
25.4 毫米 | RTC2051 | RTC2051 | - | - | RTC2051 |
安装手册 / 说明表
手册
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。