构建可靠的接地和联结系统需要优质的组件。通过使用 nVent ERICO 产品正确地联接、支持和定位您的系统,会令您高枕无忧,并确保您选择的产品以多年的工程专业知识和实际使用经验为后盾。
用于接地和联结应用的 nVent ERICO 联接和定位产品可帮助指定人员选择合适的质量与价格组合,同时让安装人员能够适应最棘手的安装和作业现场要求。
请在下方查看我们值得信赖的产品系列,如果您准备好了在下次作业时使用 nVent ERICO,请联系我们。我们的工程支持团队将确保您每次都选择正确的产品。
产品 | 253 个结果1035 商品)

水泥砌块支承
Lightning protection Cement Block Support.

不锈钢接地棒螺纹耦合器,组合式
耐腐蚀连接器确保在接地棒之间建立永久的低电阻连接。

防蚀带
Denso tape is used for the protection of pipes, complex objects and all buried metal structures and surfaces that are subject to exposure of high operating temperatures.

预制栅极跳线组件
非常适用于 nVent ERICO Cadweld 无法连接铝管或薄壁钢管的情况。

太阳能接线片
Bonds the frames and mounting structures of solar photo voltaic systems in accordance with NEC® requirements.

接地测试夹钳
用于提供从接地系统断开防雷导体以进行测试的夹钳。

带内置锚栓的通用导体夹
带内置锚的通用导体夹,用于立式安装圆形或带状导体。

实心圆导体梁夹
实心圆导体梁夹。

穿过屋顶的 PVC 组件,平行导体至平行导体
穿过墙壁/屋顶的组件允许将雷电保护导体隐藏在天花板或墙壁内。

压印螺栓平行电缆连接器
用于夹紧正螺栓拉索的冲压螺栓平行电缆连接器。

压印卷边直插式电缆连接器
冲压直插式连接器,带有用于压接电缆的压缩式指套。

压印方形卷尺夹
冲压方形卷尺夹提供十字、直角、“T”连接和通带连接。