详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          资源
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          视频
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       相关产品
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                          相关产品
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          功能
- 实现精确剥离,而不会损坏导体
- 快速剥离,即便在寒冷天气下亦是如此
- 有防护装置的切割刀片可确保安全
- 可使用提供的六角扳手轻松更换套管
技术参数
| 长度 1 (L1) | 4 1/2" | 
| 长度 2 (L2) | 5" | 
| 长度 1 (L1) | 114 mm | 
| 长度 2 (L2) | 127 mm | 
手册

- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。