详情
          
          
        
        
                                                                          资源
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
手册
认证
        cUL ZMVV7.E323600
      
      
      
          
      CAN/CSA C22.2 No. 65, CSA C22.2 No. 188
    
      
        UL ZMVV.E323600
      
      
      
          
      ANSI/UL 486A-486B, ANSI/UL 486C
    
      - 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。