Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

Endelade konsoler i rostfritt stål, MPGS

Den rostfria kompakta manöverpulpeten MPGS med skyddsgraden IP66/55 är lagerförd. Den har ett gångjärnsförsett skrivbord och ergonomisk utformning som möjliggör enkel installation och åtkomst till HMI-utrustning. Dessutom ökar den det tillgängliga monteringsutrymmet. Manöverpulpeten kan installeras i nästan alla miljöer, beroende på grad.

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Stomtjocklek 0.08in
Dörrtjocklek 0.08in
Stomtjocklek 2mm
Dörrtjocklek 2mm
Yta Borstad
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Fördelar
Resurser Tillbehör
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.