Manöverpulpeter i ett stycke i rostfritt stål, MPGS
Manöverpulpeter i ett stycke i rostfritt stål, MPGS
Den rostfria kompakta manöverpulpeten MPGS med skyddsgraden IP66/55 är lagerförd. Den har ett gångjärnsförsett skrivbord och ergonomisk utformning som möjliggör enkel installation och åtkomst till HMI-utrustning. Dessutom ökar den det tillgängliga monteringsutrymmet. Manöverpulpeten kan installeras i nästan alla miljöer, beroende på grad.
Branschstandarder
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL, EAC
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Material: Granulerat rostfritt stål av AISI 304-kvalitet/AISI 316L-kvalitet (på begäran). Stomme och dörr: 2 mm. Bakpanel: 1,5 mm. Bottenplåtar: 1,5 mm. Montageplåt: 2,5 mm galvaniserad stålplåt.
- Stomme: Bockad och sömsvetsad. Manöverpulpeten omfattar en bas som skapar ett avstånd mellan golvet och den nedre delen av dörren/dörrarna, och fungerar som en integrerad sockel.
- Dörrar och paneler: Enkelvikt yta monterad med gångjärn som gör det möjligt att öppna dörren åt vänster och höger. Vinkel 12° från horisontellt läge. Dolda gångjärn på den övre kanten möjliggör 90° öppning. Panelen hålls öppen av ett mekaniskt luckstopp för självutlösande aktivering/frigöring. Dubbeldörr på 1 200 breda basenheter.
- Montageplåt: Standardmontageplåt i basenhet.
- Lås: Dubbelbitslås på 3 mm för toppanelen. För bas, två dubbelbitslås på 3 mm.
- Kabelingång: Nedre öppning för kabelåtkomst. Bottenplåt för kabelpackning medföljer som standard.
- Jordning: Gängade M8-bultar på stomme, dörr, toppanel och bakpanel.
- Yta: 400 granulerat rostfritt stål.
- Skydd: Enkeldörr: IP66 | TYP 4X, 12, 13 | IK 10. Dubbeldörr: IP55 | TYP 12, 13 | IK 10.
- Leverans: Montageplåt och lämpliga muttrar och brickor för jordning. Manöverpulpeten levereras på en träpall.
Specifikationer
Stomtjocklek | 0.08in |
Dörrtjocklek | 0.08in |
Stomtjocklek | 2mm |
Dörrtjocklek | 2mm |
Yta | Borstad |
Certifiering
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.