Socklar, MSN
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Socklar, MSN
Sockeln bidrar till kabeldragning utan några begränsningar enligt VDE 0113-standarden. Eftersom sockeln skapar extra utrymme under manöverpulpeten blir det lätt att installera kablar.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Tillåter kabeldragning utan begränsningar i enighet med VDE 0113. Sockeln består av fyra hörn med demonterbara plåtar. Finns i höjderna 100 mm respektive 200 mm.
- Material: Rostfri plåt 304 kval. Hörn: 3 mm, plåtar: 1.5 mm.
- Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.
- Leveransförpackning: 1 st komplett sockel med monteringsdetaljer.
Specifikationer
| Tjocklek | 0.06in |
| Tjocklek | 1.5mm |
| Slutför | Borstad |
| Material | Rostfritt stål 304 |
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.