Fläkt takplattor, CFR
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Fläkt takplattor, CFR
Upp till sex ventilationsfläktar kan monteras på takplåten, vilket innebär att skåpet kan kylas stegvis, beroende på antalet monterade fläktar.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: För montering av max 6st fläktar DFN02 eller täckplåt DFC04 för oanvända hål. Används i kombination med ventilationstakplåt CVR.
- Material: 2mm elförzinkad stålplåt.
- Erforderliga tillbehör: Komplettera med ventilationstakplåt CVR. Använd fläkt DFN02. Oanvända hål bör täckas med DFC.
- Leveransförpackning: 1 st med monteringsmaterial.
Specifikationer
| Tjocklek | 2mm |
| Tjocklek | 14ga |
| Material | Mjukt stål |
| Slutför | Zinkpläterad |
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.