Ventilationsfläktar, DFN
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Ventilationsfläktar, DFN
Skåpet kan kylas stegvis med hjälp av fläkten med högt luftflöde som kan monteras i eller ovanpå skåpet.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Två fläktmodeller, DFN01 för montering underifrån, DFN02 för montering ovanpå en yta, på båda modellerna är luftflödet riktat uppåt. Extra kontakt för termostatanslutning.
- Volt: 220-240 VAC.
- Luftcirkulation: 160 m³/h.
- Fläktens effekt: 19 Watt.
- Leveransförpackning: 1 st fläkt med fläktgaller och fästskruvar.
- OBS: För enkel anslutning, använd kabelsats DFN61 (för maximalt 6st fläktar).
Specifikationer
| Färg | Svart grå |
| Material | Plast |
| Slutför | Slät matt yta |
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.