Kablagesats, DFN61
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Kablagesats, DFN61
Den bruksfärdiga kabeldragningssatsen kan användas till att ansluta upp till sex fläktar och en termostat och förenklar både inköp och installation.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Kabelsats för anslutning av maximalt 6 st fläktar (DFN) och 1 st termostat/hygrostat (ETR/ETF). Termostaten/hygrostaten kan anslutas via separat plint på sidan.
- Leveransförpackning: 1 sats innehåller: |- 1x DIN-skena 15 cm |- 1x L-plint |- 1x N-plint |- 1x PE-plint |- 1x fri plint (för termostat/hygrostat) |- 1x nätkabel med Schuko/UTE-kontakt, 2,5 m |- 6x blåa anslutningskablar, 81 cm |- 6x svarta anslutningskablar, 81 cm |- 6x grön/gula jordningskablar, 81 cm |- 6x självhäftande kabelhållare |- 8x monteringsskruvar.
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.