Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

Cable Entry System Photo Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Kabelgenomföring Hög , CEPH

CEPH-kabelingången är en mycket plan och utrymmessnål professionell kabelingång med mycket kraftig tätning. Membrankongenomföringens sfäriska form ger bästa möjliga avlastning.

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Fördelar
Resurser Tillbehör
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.