Instalacje uziemiające i połączenia wyrównawcze nVent ERICO
Każda instalacja uziemiająca jest wyjątkowa. Projektujemy bezpieczne i niezawodne rozwiązania najwyższej jakości, dostosowane do potrzeb klientów.
Wymagania dla uziemienia i połączenia wyrównawczego różnią się w zależności od zastosowania. Uziemienia instalacji telekomunikacyjnych, zasilania aparatury kontrolnej i pomiarowej, podstacji energetycznych, systemów przesyłu energii, katodowych systemów zabezpieczających oraz instalacji odgromowych mogą znacznie się różnić. Jednak w każdym przypadku zadaniem systemu uziemienia i połączenia wyrównawczego wysokiej jakości jest:
- ochrona ludzi,
- zapewnienie ochrony w razie przypadkowego kontaktu pomiędzy przewodami pod napięciem a częściami zabezpieczonymi połączeniem wyrównawczym,
- zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa na wypadek awarii systemu lub uderzenia pioruna.
Doświadczeni pracownicy nVent ERICO pomogą Ci wybrać kompletną instalację uziemiającą oraz połączenia wyrównawczego, spełniającą potrzeby danego zastosowania.

Dlaczego uziemienia i połączenia wyrównawcze są takie ważne
Prąd wybiera ścieżkę o najniższej impedancji. Zadaniem instalacji zabezpieczającej jest zapewnienie, aby w sytuacji awaryjnej albo w przypadku uderzenia pioruna prąd płynął w sposób zapewniający maksymalny poziom bezpieczeństwa znajdujących się w pobliżu osób oraz utrzymanie niezawodnej pracy wyposażenia. Celem instalacji jest zatem zapewnienie bezpiecznego, kontrolowanego przepływu prądu do ziemi przy minimalnym spadku napięcia.
Instalacje elektryczne znajdują się wszędzie wokół nas — od ich niezawodnego funkcjonowania zależy jakość naszego codziennego życia. Pomimo wszelkich starań projektantów, instalacje elektryczne w budynkach są narażone na różnego rodzaju zakłócenia, takie jak zwarcia doziemne, przebiegi przejściowe i inne.
Specjaliści w branży od 1903 roku.

nVent ERICO od ponad 100 lat specjalizuje się w dziedzinie instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych, wyznaczając standardy dla całej branży.
Docieramy do klientów w ponad 30 krajach, oferujemy rozwiązania dostosowane do lokalnych potrzeb i wspieramy rozwój branży, realizując różne działania:
- Zgodność z normami
- Projektowanie nowych produktów
- Szkolenia i najlepsze praktyki
- Pomoc w zakresie projektowania i tworzenia specyfikacji
- Usługi inżynieryjne
- Wsparcie techniczne
Nasze usługi
nVent ERICO dysponuje ponad 100-letnim doświadczeniem w zakresie badań, testowania oraz produkcji i korzysta ze sprawdzonych metod projektowania instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych, niezależnie od ich rozmiaru i lokalizacji.
Nasz zespół projektantów i inżynierów pomoże Ci zbudować niezawodny i wszechstronny system uziemienia.

Nasze usługi obejmują:
- Wycena uziemienia
Udostępnij naszym inżynierom rysunki swojej instalacji uziemiającej — ocenimy projekt, przygotujemy wykaz materiałów i określimy potrzebne ilości. Dowiedz się więcej.
- Przegląd projektu lub pomoc
Jeśli masz projekt systemu uziemienia i pomiar rezystancji uziemienia, które musisz osiągnąć, możemy zapewnić wskazówki, wsparcie i pomoc w projektowaniu , aby spełnić Twoje unikalne wymagania.
- Wsparcie w zakresie oględzin na miejscu
Jeśli masz jakiś problem, nasi eksperci mogą dokonać oględzin i szczegółowej oceny Twojego projektu na miejscu zdiagnozują problemy i zaproponują rozwiązania. W trakcie oględzin na miejscu nasi specjaliści przeprowadzają szczegółową analizę obiektu w oparciu o metodę nVent ERICO Six Point Plan, identyfikują słabe strony i proponują działania naprawcze.
Umów się na oględziny
- Laboratorium inżynierii elektrycznej
Nasz zespół oferuje pomoc w zakresie weryfikacji zgodności parametrów produktów z normami w naszym laboratorium. Badania mogą obejmować ocenę produktów konkurencyjnych, ocenę zgodności z normami, testowanie systemu i określonego zastosowania, badania dostosowane do konkretnych potrzeb itp.
Dowiedz się więcej o naszych usługach.
- Szkolenie i edukacja
Oferujemy rozbudowany program szkoleń w zakresie specyfikacji, montażu i konserwacji instalacji uziemiających oraz zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i odgromowych. Nasze szkolenia umożliwiają optymalizację wydajności i zapewnienie zgodności z obowiązującymi standardami. Szkolenia mogą być realizowane online, stacjonarnie u klienta lub w sali szkoleniowej i mogą być zaliczane w programie certyfikacji PDH. - Webinaria: Nasze webinaria prowadzone na żywo przez ekspertów są dostępne w katalogach tematycznych. Zapoznaj się z dostępną tematyką kursów oraz listą modułów szkoleniowych i harmonogramem sesji online. Dowiedz się więcej.
- Szkolenie osobiste: nVent ERICO oferuje szkolenia z zakresu uziemienia i zabezpieczeń w całym kraju, skupiające się na zastosowaniach komercyjnych, telekomunikacyjnych i użytkowych. Dowiedz się więcej.
Odwiedź naszą stronę szkoleń, aby zapoznać się z harmonogramem szkoleń i opisami kursów oraz zarejestrować się na szkolenie.
Polecane produkty
6-punktowy plan ochrony nVent ERICO
6-punktowy plan ochrony nVent ERICO to system, który umożliwia kompleksowe zabezpieczenie infrastruktury elektrycznej poprzez połączenie elementów instalacji
odgromowej, uziemienia i połączenia wyrównawczego oraz instalacji przeciwprzepięciowej.
Ponieważ wszystkie komponenty są oferowane w ramach jednej marki, masz pewność, że kupujesz wszystko, co potrzeba w danym zastosowaniu.
Dowiedz się więcej o naszym 6-punktowym planie ochrony nVent ERICO tutaj:
Katalog instalacji uziemiających i połączeń wyrównawczych
Pobierz katalog instalacji uziemiających i połączeń wyrównawczych nVent ERICO Cadweld. Wybierz potrzebne artykuły z naszej kompletnej oferty produktów i akcesoriów.
Cadweld.com
Dowiedz się więcej o rozwiązaniach nVent ERICO Cadweld dla inżynierów i kontrahentów. Dowiedz się, jak określić specyfikację, dobrać elementy i zamontować złącza dowolnego typu, właściwe dla danego zastosowania.
Nasze zasoby
Filmy
Obejrzyj filmy dotyczące systemów uziemienia i połączeń wyrównawczych nVent ERICO w akcji. Nasza biblioteka zawiera wskazówki, porady i narzędzia potrzebne do następnego projektu, od poradników po najważniejsze rozwiązania.
Katalogi + broszury
Pobierz nasze katalogi produktów, aby uzyskać szczegółowy wgląd w naszą całą ofertę produktów do uziemienia i połączeń wyrównawczych. Sprawdź katalogi specyficzne dla danego zastosowania, aby uzyskać listę zalecanych produktów do następnego projektu.
Opracowania + historie sukcesu klientów
Dowiedz się więcej od ekspertów dzięki naszym dostępnym opracowaniom. Zgłęb podstawy uziemienia i połączeń wyrównawczych lub skomplikowanych scenariuszy związanych z nowoczesnymi konstrukcjami.
Wzrost potencjału uziemienia w przestrzeni publicznej
W niniejszym dokumencie przeanalizowano dwa trendy i obawy dotyczące potencjalnego wzrostu potencjału uziemienia w gęstych przestrzeniach publicznych. Dowiedz się więcej o problemach i scenariuszach związanych z uderzeniami pioruna, które wymagają dodatkowej uwagi.
Ulotki
Pobierz naszą ulotkę z informacjami o produktach, statystykami i nie tylko.
Zaczynamy?
Planujesz wykonanie instalacji uziemiającej i połączenia wyrównawczego? Skontaktuj się z nami i powiedz, jak chcesz wykorzystać nasze doświadczenie i systemy mocowań do instalacji uziemiających.