Skip to main content

Wybierz kraj / język

Cable Entry System Photo Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Przekładka wlotu kablowego 4G

nr katalogowy: CCFD4

Za pomoca wkladek zatrzaskowych CCFD mozna regulowac wielkosc otworu ramy w zaleznosci od uzywanej przelotki.

Czytaj dalej Wyświetl mniej

Normy branżowe

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje


Atrybuty produktu

Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne

Číslo bulletinu

Korzyści
Zasoby Akcesoria Dystrybutorzy w Twojej okolicy

Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:

Dystrybutor Ilość Data dostępności w magazynie
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.