Zintegrowane Wejście Kablowe Dzielone, CCFD


Zintegrowane Wejście Kablowe Dzielone, CCFD
Za pomoca wkladek zatrzaskowych CCFD mozna regulowac wielkosc otworu ramy w zaleznosci od uzywanej przelotki.
Normy branżowe
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Za pomoca wkladek zatrzaskowych CCFD mozna regulowac wielkosc otworu ramy w zaleznosci od uzywanej przelotki. Prawidlowe zamontowanie potwierdza slyszalne klikniecie. Ta elastyczna konfiguracja wlotów kablowych umozliwia dostosowanie do róznych wymagan dotyczacych kabli, linii, rur, przewodów pneumatycznych i hydraulicznych.
- Wykończenie: Czarny
- Zapalność: UL94 V-0
- Materiał: Poliamid 6.6/TPE
- Ilość sztuk w zestawie: 5 szt.
- Zabezpieczenie: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (tylko do użytku wewnątrz budynków)
- Odporność na temperaturę: od -40°C do 90°C
Specyfikacje
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.