Korek uszczelniający płyty dławikowej wejścia kablowego, CEAS
        
        Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
      
        Korek uszczelniający płyty dławikowej wejścia kablowego, CEAS
Zatyczki uszczelniajace do serii wlotów kablowych CEP.
Normy branżowe
UL94 V-0 Flammability; File No. E61997
NEMA Type 1, 12, 4x (indoor only)
CE
IP66
                                      Szczegóły
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Korzyści
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Zasoby
          
          
        
        
                        
  
        
                                                                                                        Akcesoria
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Funkcje
- Wykończenie: Biały
 - Ilość sztuk w zestawie: 10 szt.
 - Opis: Zatyczki uszczelniajace CEAS ulatwiaja zamkniecie przewierconych, nieuzywanych otworów we wlotach kablowych CEP. Geometria glowicy zapobiega wnikaniu wody w postaci rozpylonej lub pylu i zapewnia stopien ochrony IP66
 - Odporność na temperaturę: od -40°C do +120°C
 - Zapalność: UL94 V-0
 - Zabezpieczenie: IP66
 - Materiał: Poliamid 6.6
 
Specyfikacje
- Ostrzeżenie
 - Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.