Zintegrowane Wejście Kablowe Przelotowe, CCFG


Zintegrowane Wejście Kablowe Przelotowe, CCFG
Przelotki CCFG sa uzywane razem z systemami wlotów kablowych CCFI i CCFO. Stozkowy ksztalt przelotki ulatwia jej wciskanie. Zmienny profil ulatwia ich instalacje i zapewnia dokladne dopasowanie do poszczególnych kabli
Normy branżowe
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Wykończenie: Szary
- Ilość sztuk w zestawie: 10
- Opis: System CCFG jest dostepny w dwóch rozmiarach: malym i duzym. Stozkowy ksztalt przelotek umozliwia ich latwe wcisniecie i zapewnia statyczna redukcje naprezen zgodnie z norma DIN EN 62444. Podczas montazu sa one wciskane od wewnatrz do otworów zmontowanych wkladek. Przelotki sa dostepne w dwóch róznych rozmiarach w celu dopasowania do srednicy kabla. Modul CCFG jest najpierw umieszczany wokól kabla, a nastepnie wkladany do dlawika kablowego. Dzieki zmiennemu profilowi nie ma potrzeby odlaczania zlacza na zmontowanym kablu.
- Odporność na temperaturę: od -40°C do 90°C
- Zapalność: UL94 V-0
- Zabezpieczenie: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (tylko do użytku wewnątrz budynków)
- Materiał: TPE
- Large Grommets available with different hole sizes to match cable diameter
- Grommet is placed around cable and then inserted into cable gland
Specyfikacje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.