Zintegrowane Wejście Kablowe Zewnętrzne, CCFO


Zintegrowane Wejście Kablowe Zewnętrzne, CCFO
Szybki, bezpieczny i wszechstronny system modulowych wlotów kablowych CCFO jest montowany od zewnatrz i zapewnia pewne uszczelnienie i redukcje naprezen dla wstepnie zmontowanych i niezmontowanych kabli ze zlaczami lub bez nich. System wlotów kablowych jest zarzadzany od zewnatrz obudowy.
Normy branżowe
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Film
Akcesoria
Funkcje
- Dostawa: Rama, pokrywa ochronna + wkladka do CCFGS
- Opis: Odwrócony system wlotów kablowych CCFO umozliwia kompletny montaz od zewnatrz obudowy. Wykonany z solidnego tworzywa sztucznego wzmocnionego wlóknem szklanym. Gumowa uszczelka zapewnia optymalne uszczelnienie i klase ochrony IP66. CCFI jest dostarczany z wkladkami do malych przelotek (CCFGS). Przelotki CCFG nalezy zamawiac oddzielnie. Rozdzielacze CCFD mozna zakupic oddzielnie, jesli wymagana jest inna konfiguracja.
- Wykończenie: Czarny
- Zapalność: UL94 V-0
- Materiał: Poliamid 6.6/TPE
- Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.
- Zabezpieczenie: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (tylko do użytku wewnątrz budynków)
- Odporność na temperaturę: od -40°C do +120°C
- CCFO comes standard with inlay/divider for Small Grommet installation
- Grommets sold separately
- Alternate inlays/dividers for different grommet configurations sold separately
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji

Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.