Skip to main content

Wybierz kraj / język

Cable Entry System Photo Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Płyta dławikowa wejścia kabla podłączona na zewnątrz, CCFO

Szybki, bezpieczny i wszechstronny system modulowych wlotów kablowych CCFO jest montowany od zewnatrz i zapewnia pewne uszczelnienie i redukcje naprezen dla wstepnie zmontowanych i niezmontowanych kabli ze zlaczami lub bez nich. System wlotów kablowych jest zarzadzany od zewnatrz obudowy.

Czytaj dalej Wyświetl mniej

Normy branżowe

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Korzyści
Zasoby Film
Connected Cable Entry Glands IP66

Play

Akcesoria
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.