Zintegrowane Wejście Kablowe Wewnętrzne, CCFI


Zintegrowane Wejście Kablowe Wewnętrzne, CCFI
Seria CCFI to szybki, bezpieczny i wszechstronny system modulowego wlotu kablowego wyposazony w bezpieczne uszczelki i reduktor naprezen, które umozliwiaja montaz wstepnie zmontowanych i niezmontowanych kabli ze zlaczami lub bez nich.
Normy branżowe
UL 508A Component Recognized; File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Film
Akcesoria
Powiązane produkty
Funkcje
- Dostawa: Rama + wkladka do CCFGS
- Opis: Wlot kablowy CCFI jest szybki i latwy w montazu. Wykonany z solidnego tworzywa sztucznego wzmocnionego wlóknem szklanym. Wypelnienie piankowe zapewnia optymalne uszczelnienie klasy IP66. System jest dostarczany z wkladkami do malych przelotek (CCFGS). Przelotki CCFG nalezy zamawiac oddzielnie. Rozdzielacze CCFD mozna zakupic oddzielnie, jesli wymagana jest inna konfiguracja.
- Wykończenie: Czarny
- Zapalność: UL94 V-0
- Materiał: Poliamid 6.6/TPE
- Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.
- Zabezpieczenie: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (tylko do użytku wewnątrz budynków)
- Odporność na temperaturę: od -40°C do +120°C
- Grommets sold separately
- Alternate inlays/dividers for different grommet configurations sold separately
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji

Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.