Korek uszczelniający płyty dławikowej wejścia kablowego, CEAS
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Korek uszczelniający płyty dławikowej wejścia kablowego, CEAS
Zatyczki uszczelniajace do serii wlotów kablowych CEP.
Normy branżowe
UL94 V-0 Flammability; File No. E61997
NEMA Type 1, 12, 4x (indoor only)
CE
IP66
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Wykończenie: Biały
- Ilość sztuk w zestawie: 10 szt.
- Opis: Zatyczki uszczelniajace CEAS ulatwiaja zamkniecie przewierconych, nieuzywanych otworów we wlotach kablowych CEP. Geometria glowicy zapobiega wnikaniu wody w postaci rozpylonej lub pylu i zapewnia stopien ochrony IP66
- Odporność na temperaturę: od -40°C do +120°C
- Zapalność: UL94 V-0
- Zabezpieczenie: IP66
- Materiał: Poliamid 6.6
Specyfikacje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.