nVent ERICO Quickfill No-Mix Wzmacnianie backfill
 Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
        
        Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
       
        nVent ERICO Quickfill No-Mix Wzmacnianie backfill
nVent ERICO Quickfill- jest to materiał poprawiający rezystancję uziemienia łatwy w użyciu. Minimalizuje pylenie i nie wymaga mieszania. Jest idealnym rozwiązaniem dla gruntów skalnistych, wierzchołków wzniesień, gruntów piaszczystych. Po zastosowaniu niw wymaga obsługi i uzupełniania. Suche materiały poprawy rezystancji podlegają większym wpływom sezonowym niż oparte na cemencie.
                                      Szczegóły
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
      
  
    
      
  
    
  
      
    
  
        
                                            Ilustracje przedstawiające zastosowania
          
          
        
        
                                            Zasoby
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Film
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Funkcje
- Redukuje rezystancję uziemienia
- Formuła małopylna
- Nie wymaga użycia wody do instalacji
- Szybka instalacja bez mieszania z wodą , szybkie uzyskanie docelowej rezystancji
- Może być stosowany w temperaturach poniżej 0 stopni
- Nie ulega rozpuszczeniu, rozkładowi ani wypłukiwaniu z biegiem czasu
- Odporny na korozję
- Zawartość siarki poniżej 2% zgodnie z IEC 62561-7
- Pakowany w workach o wadze 25 lb (11,3 kg)
- Jednoosobowa instalacja
- Umożliwia pomiar rezystancji uziemienia natychmiast po użyciu
- Zgodność z metodą badania 1311 procedury wypłukiwania właściwości toksycznych (TCLP) Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych) (Environmental Protection Agency, EPA)
- Spełnia wymagania środowiskowe EN 12457-2, ENV 12506 oraz ENV 13370
Specyfikacje
| Specyfikacje | ||
| Parametr | Wartości | Metoda badania | 
| Rezystywność | Rezystywność < 15 Ω-cm gdy wymieszany w 40% z wodą Rezystywność < 25 Ω-cm w zastosowaniu suchym | Metoda 4 elektrodowa zgodnie z ASTM G57-06 | 
| Zawartość siarki | < 2% | ISO 4689-3 | 
| Wypłukiwanie | < limit dla wszystkich substancji | EN 12457-2 TCLP zdonie z EPA 1311 | 
| Gęstość | 993 kg/m3 | - | 
| Orientacyjna długość wykopu na worek Quickfill | |||
| Szerokość rowu | Całkowita grubość Quickfill | ||
| 10 cm | 13 cm | 15 cm | |
| 10 cm | 1.10 m | 0.88 m | 0.73 m | 
| 15 cm | 0.73 m | 0.58 m | 0.49 m | 
| 20 cm | 0.55 m | 0.43 m | 0.37 m | 
| 25 cm | 0.43 m | 0.34 m | 0.27 m | 
| 30 cm | 0.37 m | 0.27 m | 0.24 m | 
| Orientacyjna ilość worków Quickfill dla wypełnienia otworów wokół uziomów | ||||||
| Średnica | Głębokość | |||||
| 1.5 m | 1.8 m | 2.4 m | 3.0 m | 4.6 m | 6.1 m | |
| 10 cm | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 
| 15 cm | 2.5 | 3.0 | 3.9 | 4.9 | 7.4 | 9.8 | 
| 20 cm | 4.4 | 5.2 | 7.0 | 8.7 | 13.0 | 17.4 | 
| 25 cm | 6.8 | 8.2 | 10.9 | 13.6 | 20.3 | 27.1 | 
| 30 cm | 9.8 | 11.7 | 15.6 | 19.5 | 29.3 | 39.0 | 
Arkusz danych
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.