Obudowa inspekcyjna, poliolefina
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Obudowa inspekcyjna, poliolefina
Te obudowy inspekcyjne zostały zaprojektowane jako trwałe, lekkie rozwiązanie zapewniające ochronę i dostęp do ważnej infrastruktury użytkowej. Lekka konstrukcja pozwala na bezpieczniejsze instalacje, podczas gdy wyjątkowo mocna mieszanka materiałów i konstrukcja nie redukują wydajności.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Lekka konstrukcja i wiele otworów na ręce umożliwiają łatwą obsługę i instalację przez jedną osobę
- Wytrzymały, jednoczęściowy korpus zaprojektowany z myślą o odporności na wyginanie podczas instalacji i przy dużych obciążeniach
- Unikalna mieszanka materiałów jest odporna na wykruszanie i pękanie
- Poziom 15 obciążenia obliczeniowego 15 000 lbs (6 804 kg) z obciążeniem próbnym 22 500 lbs (10 206 kg)
- Napis „GROUND” (UZIEMIENIE) na pokrywie
Specyfikacje
| Materiał | Poliolefina |
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.